Liquid Cooling Unit LCU CW

Codice prodotto: SK 3313610

L'LCU CW è costituita essenzialmente da uno scambiatore di calore aria/acqua, ventilatore e controllore. Viene utilizzata per dissipare il calore dagli armadi di rete/server e quindi per raffreddare in modo efficiente i componenti installati nell'armadio.

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto:
SK 3313610
Esecuzione
Impianti di raffreddamento
CW
Vantaggi
Raffreddamento efficiente degli armadi di rete/server
Risparmio di spazio grazie all'installazione a incasso nell'armadio
Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
Ventilatori CC ad alta efficienza energetica
Ottimale capacità adattativa grazie alla regolazione dinamica e continua della portata volumetrica dell'acqua di raffreddamento
I moduli della ventola possono essere sostituiti durante il funzionamento
Funzionamento
L'LCU CW viene installato nell'armadio di rete/server accanto al piano di montaggio da 19". L'aria riscaldata viene aspirata sul retro nella terza parte dell'armadio, raffreddata tramite lo scambiatore di calore ed espulsa nuovamente nella parte frontale dell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
1 Liquid Cooling Unit CW
1 Elemento di supporto per LCU CW
Tubo flessibile in tessuto da 3 m (per lo scarico della condensa)
2 raccordi angolari per tubi flessibili 90°
12 viti autofilettanti M5 x 12/NZ/TX30
1 Connettore femmina (7 poli)
1 set di istruzioni di montaggio, installazione e uso
Opzioni
Collegamento di un massimo di 16 sensori CMC III
Monitoraggio
Controllo di tutti i parametri importanti per la sicurezza, tra cui: temperatura di mandata e ritorno ai server, portata d'acqua, potenza frigorifera, velocità dei ventilatori ed eventuali perdite
Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Regolazione della temperatura
Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: Acqua
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19" standard
Larghezza: ≥ 800 mm
Altezza: ≥ 2.000 mm
Profondità: ≥ 1.000 mm
Dimensioni
Larghezza: 110 mm
Altezza: 1.866,5 mm
Profondità: 756 mm
Tensione nominale di esercizio
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Portata d'aria (in aspirazione libera)
1.500 m³/h
Potenza nominale
0,5 kW
Ventilatore DC
I ventilatori sono sostituibili in esercizio
Raccordi idraulici
G ¾" AG
Pressione di esercizio (p max.)
1 MPa
Range temperatura di esercizio
10 °C...50 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C...30 °C
Potenza frigorifera totale
Potenza frigorifera utile L24 (temperatura dell'aria di mandata sui server) W15: 7,9 kW
Potenza frigorifera utile L24 (temperatura dell'aria di mandata sui server) W18: 6,8 kW
Confezione
1 pz.
Peso netto
92,5 kg
Peso lordo
102,5 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Descrizione prodotto
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, LAP: 110x1866,5x756 mm
Approvazioni
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Istruzioni
Software
MIB files
Software

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te