Per il montaggio sul telaio di rinforzo della porta dei rack per server (porta anteriore o posteriore) e per agevolare la conduzione in orizzontale dell'aria delle apparecchiature IT.
- Codice prodotto:
- SK 3165830
- Descrizione prodotto
- Per installazioni successive in DK-TS. Per il montaggio nelle porte a un'anta con superficie preforata in lamiera d'acciaio. La sempre maggiore densità dei componenti installati negli armadi server e di rete richiede una ventilazione attiva e diretta. Il supporto di ventilazione, fissato al telaio tubolare nella parte posteriore e frontale della porta, agevola la circolazione in orizzontale dell'aria dei server, consentendo una rapida dispersione del calore dei componenti attivi.
- Vantaggi
- Con l'integrazione di due set di ventilazione supplementare, la portata d'aria raggiunge i 1200 m³/h.
- Direzione del flusso d'aria reversibile tramite rotazione del ventilatore.
- Possibile collegamento in parallelo di più supporti.
- Semplice montaggio sul telaio della porta.
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 ventilatori
Cavo di alimentazione (2,5 m)
Materiale di fissaggio - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 70 W
A 60 Hz: 70 W - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,38 A
A 60 Hz: 0,36 A - Dimensioni
- Larghezza: 693 mm
Altezza: 606 mm
Profondità: 64,5 mm - Nota
- Da montare solo sul telaio di rinforzo della porta!
- Livello di rumorosità
- 55 dB(A)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadi server TS 8
DK-TS
Larghezza: 800 mm - Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,523 kg
- Peso lordo
- 12,129 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Trav.Aeraz.X Arm.Server230V
- Documentazione
- Istruzioni