Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.
- Codice prodotto:
- SK 3312807
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio deve essere utilizzato il materiale di fissaggio della lamiera del tetto chiusa esistente
- Il sistema di evaporazione della condensa SK 3355.720 non può essere utilizzato a causa di una collisione con il livello da 19 pollici. Lo scarico della condensa deve avvenire tramite il tubo fornito in dotazione.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3312.800
- 3185.730
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
VX
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6 kg
- Peso lordo
- 9,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177958425
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SK Tetto IT per VX IT, con feritoia di montaggio per 3312.800/3412.800, LxP: 800x1200 mm, RAL 7035