Per bloccare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.
- Codice prodotto:
- SK 3301370
- Esecuzione
- Fissaggio adesivo laterale
- Descrizione prodotto
- Per compartimentare il flusso d'aria a sinistra e a destra del piano da 19" negli armadi con altezza 2000 mm.
- Materiale
- Schiuma isolante poliuretanica
Non propagante la fiamma secondo UL 94 (HF1) - Colore
- Antracite
- Per chiudere lo spazio tra
- LCP e piano da 19"
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 1.915 mm
Profondità: 110 mm - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,619 kg
- Peso lordo
- 0,719 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SK Divisori Verticali