Modulo di ventilazione per LCP Rack/Inline CW

Codice prodotto: SK 3312016

Aumento della potenza frigorifera. Inoltre è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita.

Codice prodotto:
SK 3312016
Descrizione prodotto
Per aumentare la potenza frigorifera i singoli moduli di ventilazione possono essere montati nelle unità LCP in un secondo tempo. Grazie all’integrazione supplementare è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita delle unità LCP.
Vantaggi
Collegabile a caldo
Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
Funzionamento
L'installazione dei moduli di ventilazione in un LCP aumenta la portata d'aria e quindi la potenza frigorifera della rispettiva variante. Se la potenza frigorifera è sufficiente, è possibile aggiungere dei moduli di ventilazione per creare le ridondanze. Montando successivamente dei ventilatori supplementari con portata d'aria superiore a quella richiesta, il consumo elettrico può diminuire, in quanto i ventilatori funzioneranno con una velocità inferiore. Anche il livello di rumore dell'unità si riduce significativamente.
Parti incluse nella fornitura
1 unità di ventilazione
Ventilatori con motori EC
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,22 kg
Peso lordo
7,52 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177811515
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Fan module, UL, for LCP R15, RAL 9005

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te