- Codice prodotto:
- SK 3312082
- Descrizione prodotto
- L'adattatore è installato sul retro dell'LCP Inline CW in posizione avanzata per chiudere i punti scoperti nella parte posteriore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore
Con tetto
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 200 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 21 kg
- Peso lordo
- 24 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177950535
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712