Adattatore posteriore per LCP Inline CW

Codice prodotto: SK 3312084

Per la chiusura di buchi nella zona posteriore, che si possono creare durante l'installazione di un LCP Inline.

Codice prodotto:
SK 3312084
Descrizione prodotto
L'adattatore è installato sul retro dell'LCP Inline CW in posizione avanzata per chiudere i punti scoperti nella parte posteriore.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Adattatore
Con tetto
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Confezione
1 pz.
Peso netto
21 kg
Peso lordo
24 kg
Codice tariffa doganale
84159000
EAN
4028177961234
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te