Il kit di deflettori aria convoglia la corrente d'aria nello scambiatore di calore dell'LCP Hybrid senza perdite di pressione maggiori.
- Codice prodotto:
- SK 3311160
- Descrizione prodotto
- Il kit di deflettori aria è composto da due elementi in lamiera ad innesto, montati sul retro del telaio di montaggio da 19", sia in alto che in basso. I deflettori consentono di convogliare il flusso d'aria generato dalle apparecchiature IT installate nella parte superiore e inferiore del telaio da 19", senza causare significative perdite di pressione nello scambiatore di calore dell'unità LCP Hybrid. I deflettori vengono montati tra i sostegni di profondità del telaio da 19" e possono essere installati in armadi con larghezza 600 mm e 800 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 529 mm
Altezza: 110 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 2,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm