Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

Codice prodotto: AX 2580014

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

Codice prodotto:
AX 2580014
Esecuzione
Bocchettone passacavi, piccolo
Descrizione prodotto
I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7035
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X solo per uso indoor
Per diametro cavi
14 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,01 kg
Peso lordo
0,049 kg
Codice tariffa doganale
40082900
EAN
4028177939738
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Inserto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Piccoli, per Diametro Cavi 14 mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te