Sbarre di distribuzione speciali PLS in E-Cu (rame elettrolitico)

Codice prodotto: SV 3516000

Lunghezza da 495 mm a 2400 mm.

Codice prodotto:
SV 3516000
Materiale
Rame elettrolitico
Spessore sbarre
10 mm
Sezione
900 mm²
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Tipo di sistema sbarre
Sbarre in rame elettrolitico
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
PLS 1600
Adatto per nr. d'ord.
9342.000
9342.004
9342.050
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
18,71 kg
Peso lordo
19,2 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
18,71
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177043558
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra Pls 1600A 2400mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te