Cuffia per blocco sezionatore per VX

Codice prodotto: VX 8952000

Incluso interblocco per porta principale del'armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni UL. Testato in combinazione con «meccanismo di azionamento» (leva) per interruttore genarale prodotto da: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Codice prodotto:
VX 8952000
Descrizione prodotto
Incluso interblocco per porta principale del'armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni UL. Testato in combinazione con «meccanismo di azionamento» (leva) per interruttore genarale prodotto da: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Vantaggi
Soddisfa i requisiti della UL 508 A
In combinazione con il meccanismo di azionamento, il blocco per porta battente e le aste di rinvio, vengono soddisfatti anche i requisiti per gli armadi in batteria
La cuffia è installabile, a scelta, a sinistra o a destra dell'armadio. Di conseguenza, con questa cuffia tutti gli armadi modulari ad una porta possono essere configurati come armadi per blocco sezionatore. Tutta la superficie di montaggio dell'armadio rimane disponibile.
Abbinando la piastra intermedia di montaggio, la superficie d'installazione dell'armadio principale può essere aumentata fino al 14 %
Due feritoie per meccanismi di azionamento a leva sul lato anteriore per l'installazione a diverse altezze
Applicazioni tipiche
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA, tipo 1 e 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA per tipo 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA per tipo 12
Siemens: Meccanismo di manovra con tirante - sistema completo
3VA9137-0CK12 per 3VA51 fino a 125A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
3VA9137-0CK12 per 3VA51 fino a 125A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
3VA9277-0CK12 per 3VA52/62 fino a 250A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
3VA9277-0CK72 per 3VA52/62 fino a 250A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
3VA9477-0CK12 per 3VA53/54/63/64 fino a 600A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
3VA9477-0CK72 per 3VA53/54/63/64 fino a 600A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
Siemens: meccanismo di comando a profondità variabile – kit completi
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Parti incluse nella fornitura
Blocco sezionatore generale, piastrina di copertura e materiale di fissaggio inclusi.
Dimensioni
Larghezza: 103 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 500 mm
Nota
Montaggio della cuffia solo su armadi monoporta con telaio di rinforzo
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 solo in combinazione con armadi della serie VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (armadi montati in batteria serie VX)
Confezione
1 pz.
Peso netto
17 kg
Peso lordo
19 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177944732
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Cuffia per Sezionatore In Inox 304 LXAXP 125X2000X500
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te