- Codice prodotto:
- SV 9320020
- Descrizione prodotto
- Per la giunzione di sbarre rettangolari senza la necessità di forature.
- Materiale
- Parte superiore: lamiera d'acciaio, zincata, passivata
Piastra di contatto: rame elettrolitico, argentato - Tipo di connessione
- Giunto semplice
- Per sbarre di distribuzione
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,561 kg
- Peso lordo
- 0,651 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,11
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrizione prodotto
- SV Elementi Giunzione 20X5-30X10mm
- Documentazione
- Safety instructions