Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.
- Codice prodotto:
- SK 3412800
- Esecuzione
- montaggio sul tetto
- Descrizione prodotto
- Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi, nonché il monitoraggio e la gestione dell'energia.
- Vantaggi
- Risparmio energetico grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe
- Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
- Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
- Dati tecnici
- Per ulteriori informazioni, istruzioni e dati tecnici sui singoli componenti elencati in questo bundle, consultare le pagine dei rispettivi articoli
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Bundle (pacchetto), composto dai seguenti componenti:
Interfaccia IoT (3124.300)
Sensore di temperatura (3124.400)
Cavo di connessione (7030.091)
Supporti per fascette serracavi con chiusura a velcro (7111.350)
Condizionatore da tetto (3485.730) - Potenza frigorifera utile L30 L22
- 1.600 W
- Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale
- 0,75 kW
- Connessione elettrica
- Morsettiera ad innesto
- Dimensioni
- Larghezza: 700 mm
Altezza: 308 mm
Profondità: 560 mm - Adattabilità al carico
- 100 %
- Regolazione della temperatura
- Controllore e+
- Protocolli
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Pressione di esercizio (p max.)
- 24 bar
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 54 con filtro plissettato
- Circuito interno IP 54 con filtro plissettato
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-1234yf
Quantità: 0,56 kg
Qtà refr. nel sistema di compressione: 0,37 kg
Qtà refrig. nel Heat Pipe System: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ equivalente (CO₂e): 0 t - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 38 kg
- Peso lordo
- 54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 181,79
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- Blue e+ IT per applicazioni IT, bundle da 1,6 kW, composto dai seguenti singoli componenti: condizionatore da tetto (3485.730), interfaccia IoT (3124.300), sensore di temperatura (3124.400), cavo di collegamento (7030.091), supporto fermacavi in velcro (7111.350), A×L×P: 700 × 308 × 560 mm
- Documentazione
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide