Compartimentazione del corridoio

Codice prodotto: SK 3300160

Un sistema combinato di porte e copertura separa aria calda e aria fredda nel data centre. incrementando l'efficienza del sistema di climatizzazione. Può essere utilizzato come compartimentazione del corridoio caldo o freddo.

Codice prodotto:
SK 3300160
Esecuzione
Porta
Descrizione prodotto
Porta scorrevole compatta, dotata di finestra d'ispezione. Solidi pannelli di copertura in metallo-composito ad elevata trasparenza. Possibile applicazione di un vetro di sicurezza. Il passaggio ha una larghezza di 1200 mm.
Vantaggi
Aumento dell'efficienza energetica e della potenza delle unità di climatizzazione
Facilità di montaggio e di modifica/ampliamento grazie alla compatibilità con il sistema di armadi VX IT
L'aumento vantaggioso delle prestazioni del vostro impianto già esistente prolunga il vostro ciclo di investimento fino ad includere l'approvvigionamento delle parti di ricambio
Applicazioni tipiche
A seconda dell'applicazione, il sistema di compartimentazione del corridoio può essere utilizzato con i sistemi di condizionamento di precisione CRAC o con il sistema di raffreddamento a liquido LCP Inline CW
Funzionamento
La compartimentazione del corridoio è un sistema combinato di porte e coperture che permette una suddivisione coerente tra corridoio freddo e caldo nel data centre. Il concetto consente di risparmiare energia e di aumentare l'efficienza delle unità di climatizzazione esistenti nella struttura.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Altezza: 2.000 mm
Nota
Il Compartment Rack VX IT(cod. art. 531x.175, 531x.185) non è compatibile con questo prodotto. Contattaci per soluzioni alternative.
Confezione
1 pz.
Peso netto
111 kg
Peso lordo
115 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177582668
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descrizione prodotto
SK Schiebetürelement, Gangbreite 1200mm
Fogli di dati
Catalogo tecnico

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te