Unità di ventilazione per tetto modulare, in due parti

Codice prodotto: DK 2102320

Unità di ventilazione per tetto modulare con ventilatori (aerazione forzata).

Codice prodotto:
DK 2102320
Descrizione prodotto
Per la ventilazione forzata: un supporto di ventilazione precablato con cavo di connessione da 2,5 m, due motori del ventilatore e aperture aggiuntive. Un aumento della portata d'aria è possibile con il kit di ventilazione supplementare.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
1514
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
160/180
Adatti per
Larghezza: < 600 mm
Profondità: < 600 mm
Range temperatura di esercizio
-10 °C...55 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,14 kg
Peso lordo
3,34 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Descrizioni
Dichiarazione di conformità

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te