Moduli di ventilazione specifici, atti a garantire la conduzione mirata dell’aria e impedire la formazione parziale di sacche di calore nell'armadio TE 7000.
Per realizzare un sistema di ventilazione forzata nell'armadio TE 7000. Viene inserita nella feritoia già predisposta. E' possibile integrare un ulteriore ventilatore opzionale.
Parti incluse nella fornitura
1 unità di ventilazione Materiale di fissaggio 2 ventilatori 1 termostato Cavo di allacciamento, senza spina
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
160/180
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
1514
Nota
Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo