Interfaccia SNMP

Codice prodotto: SK 3311.320

Scheda SNMP, disponibile come accessorio, per il collegamento in rete delle unità LCP Rack /LCP Inline DX.

Codice prodotto:
SK 3311.320
Descrizione prodotto
Per il collegamento in rete delle unità LCP Rack/Inline DX. La scheda SNMP viene inserita nella scheda di comando dell'unità LCP ed è pronta per essere utilizzata. La configurazione software viene quindi eseguita tramite l'interfaccia web.
Funzionamento
Invio automatico dell'allarme via e-mail o via trap SNMP in caso di superamento di un valore limite
Modifica in remoto dei set point per i dispositivi
Parti incluse nella fornitura
Interfaccia SNMP
Presa RJ 45
Cavo CAT 6 STP
Protocolli
SNMPv1
Modbus/TCP
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,2 kg
Peso lordo
0,28 kg
Codice tariffa doganale
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SN Mp Card Per Lcp Rack/Inline/Room Dx

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te