- Codice prodotto:
- SK 3302860
- Descrizione prodotto
- Lamiera del tetto con feritoia adatta al condizionatore da tetto per il raffreddamento efficace delle apparecchiature IT.
- Applicazioni tipiche
- Condizionatore da tetto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Tetto, 1000 mm
Incl. listello a spazzola per estendere a 1200 mm
Guarnizione
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Possibile solo in combinazione con i profilati portanti TS IT.
- Adatto per nr. d'ord.
- SK 3301.800
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: 600 mm
600 mm
Profondità: 1.000 mm
1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,06 kg
- Peso lordo
- 8,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Documentazione
- Info sheet