Sistema di rilevazione precoce di incendio EFD III

Codice prodotto: DK 7338.221

EFD è un sistema compatto di rilevazione precoce d'incendio 1HE da 19" con sistema di aspirazione attivo.

Codice prodotto:
DK 7338.221
Descrizione prodotto
Il sistema di rilevazione precoce d'incendio EFD III, dotato di sistema di aspirazione fumi, ha una struttura a cassetto a 19" e occupa solo una unità di altezza (HE). Un ventilatore integrato aspira costantemente l'aria degli armadi monitorati attraverso un sistema di tubazioni. L'aria aspirata viene inviata a due sensori antincendio. Il sensore più sensibile attiva un pre-allarme nel caso in cui rilevi particelle di fumo, mentre il secondo sensore attiva l'allarme principale. Il funzionamento dei rilevatori antincendio viene monitorato costantemente da una scheda elettronica di controllo.
Vantaggi
Rilevazione precoce di un principio d'incendio
Struttura a cassetto 19", occupa in altezza solo una unità di spazio
Ispezione effettuata da VdS Schadenverhütung GmbH
Interfaccia CAN-Bus per sistema di monitoraggio CMC III
Uscite a relè a potenziale libero (preallarme/allarme principale/segnalazione comune dei guasti)
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Interfacce
4 x/3 x uscite a relè per allarme e guasti (morsetti/prese RJ 12)
1 x/1 x ingresso per interruttore contatto porta (morsetto/presa RJ 12)
2 collegamenti CAN per il collegamento in rete master-slave
3 collegamenti (allarme esterno/allarme manuale esterno/serbatoio e livello riempimento)
1 uscita di tensione per DET-AC Slave III (24 V DC max 500 mA)
1 x USB
2 interfacce CAN-Bus per CMC III (max 16 unità collegate alla PU/4 alla PU Compact)
Funzionamento senza interruzione dell'alimentazione di rete
ca. 4 ore
Nota
L'impianto è stato ideato per essere utilizzato esclusivamente in sistemi di armadi chiusi e non accessibili.
Display
Display con testo chiaro e 6 LED
Sensori
Sensore ottico antifumo (sensibilità: offuscamento di circa 3,5 %/m)
Sensore ottico antifumo ad alta sensibilità (sensibilità: offuscamento di circa 0,25 %/m)
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 490 mm
Range temperatura di esercizio
10 °C...40 °C
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...65 °C
Range di temperatura stoccaggio batterie
-15 °C...40 °C
Umidità relativa (non condensante)
96 %
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
±10% circa del flusso d'aria totale
Confezione
1 pz.
Peso netto
14 kg
Peso lordo
15 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
57,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descrizione prodotto
EFD III SISTEMA DI RILEVAZIONE PRECOCE
Certificazioni
VDS
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te