Barra di misurazione PSM per CMC III

Codice prodotto: DK 7859.053

Uno o due alimentatori monofase o trifase

Codice prodotto:
DK 7859.053
Descrizione prodotto
Barre di misurazione da collegare direttamente al sistema CMC III. La barra di misurazione può essere montata con orientamento verticale mediante un set di installazione PSM negli armadi VX IT, TS IT da 2000 mm oppure nell'armadio rack TS. È possibile organizzare il monitoraggio e l'indicazione di tutti i parametri relativi alla potenza in base alla fase e all'alimentazione. Un display integrato consente la visualizzazione in loco dal rack. La gestione remota e la connettività di rete avvengono mediante il sistema CMC III.
Vantaggi
Sistema modulare con possibilità di ampliamento
Per corrente di fase da 16 A e 32 A
Diversi moduli plug-in PSM (schemi di connettori)
Possibilità di inserimento del modulo PSM durante il funzionamento
Montaggio semplice
CAN-Bus per il collegamento diretto al sistema CMC III (RJ 45, 2 prese)
Funzioni di monitoraggio e gestione complete (tramite CMC III)
Elevata affidabilità e precisione di misurazione dell'1%
Configurazione a risparmio energetico - basso consumo
Contenitore in alluminio di elevata qualità, montaggio flessibile
Alimentazione mediante sistema CMC III (24 V CC)
Max. 8 sistemi collegabili a una unità CMC III Processing Unit
Max. 4 sistemi collegabili a una unità CMC III Processing Unit Compact
Materiale
Profilo in alluminio estruso anodizzato
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Quantità
1
Fasi per alimentazione
1~
Tensione in ingresso
230 V, 50/60 Hz
Corrente nominale (max.)
32 A
Moduli innestabili (max.)
6
Direttive
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Norme
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
Potenza attiva , energia attiva, potenza apparente, energia apparente
Fattore di potenza (cos phi)
Misurazione della corrente del conduttore neutro/determinazione del carico asimmetrico
Misurazione di ciascuna fase o alimentazione
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TS
Altezza: 2.000 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,685 kg
Peso lordo
5,984 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Descrizione prodotto
Barra PSM METERED 1X32A CAN
Approvazioni
IEC CB
VDE
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te