Con l'impiego dei condizionatori la temperatura interna dell'armadio viene mantenuta costante sul valore richiesto, indipendentemente dalla temperatura ambiente. La conduzione dell'aria, mirata e customizzabile, soddisfa le specifiche esigenze dell'impianto. Grazie ai circuiti di ventilazione ermeticamente separati, le polveri esterne non penetrano all'interno dell'armadio.
Necessità di raffreddamento – Requisiti di raffreddamento degli armadi
Al giorno d'oggi, disporre di un sistema di climatizzazione appropriato per il tuo sistema di armadi è essenziale. Come regola generale, un incremento di 10 °C in una temperatura di esercizio elevata dimezza la durata dei componenti elettronici e raddoppia il tasso di guasti. Una densità di imballaggio sempre maggiore negli spazi chiusi porta a una perdita di calore ancora maggiore, che deve essere compensata mediante un sistema di raffreddamento adeguato. Allo stesso tempo, i requisiti relativi alla categoria di protezione comportano una maggiore tenuta ermetica degli armadi e, di conseguenza, un maggiore accumulo di calore. Quando si sceglie l'unità di raffreddamento adeguata, la potenza di raffreddamento necessaria e i requisiti personalizzati devono essere presi in considerazione.
Determinare la potenza di raffreddamento necessaria per l'unità di raffreddamento del tuo armadio
Rittal mette a disposizione una serie di strumenti diversi che offrono il miglior supporto possibile quando si tratta di progettare il proprio sistema di climatizzazione. Con il nostro Climate Control QuickFinder, puoi capire quale soluzione di climatizzazione fa al caso tuo in soli tre passaggi. Il risultato ti verrà inviato via email. Puoi usare anche il software RiTherm senza costi aggiuntivi. Uno studio condotto da Rittal ha rilevato che spesso si commettono errori nella progettazione e nell'installazione di armadi e sistemi di climatizzazione. Con RiTherm, puoi evitare errori di pianificazione integrando una soluzione di climatizzazione efficiente dal punto di vista energetico in un progetto adeguato alle tue esigenze.
Inizia a utilizzare QuickFinder
Inizia a utilizzare RiTherm
Soluzioni di raffreddamento per armadi elettrici: un'ampia gamma di unità e metodi di raffreddamento per soddisfare le più svariate esigenze, aree di applicazione e funzioni
Condizionatori a parete
Come suggerisce il nome, i condizionatori a parete possono essere installati su porte e pareti utilizzando fori di montaggio standardizzati. Il vantaggio di questo sistema è che le unità di raffreddamento possono essere facilmente adattabili e sostituibili. Questi dispositivi dispongono inoltre di un condensatore evaporativo e sono adatti sia per ad uso indoor che outdoor. Quando scegli un'unità di climatizzazione Blue e+ S con tecnologia Blue e+, trai beneficio dalla massima efficienza energetica al mondo e un sistema di raffreddamento particolarmente conveniente, grazie a funzioni intelligenti e applicazioni IoT che contribuiscono a riduci la tua impronta di carbonio. La tecnologia heat pipe e i componenti a velocità regolabile garantiscono un risparmio energetico medio del 75%.
Condizionatori da tetto
I condizionatori da tetto sono installati sul tetto dell'armadio. In questo modo le porte e le pareti del recinto rimangono libere e le vie di fuga non vengono ostruite. Anche queste unità hanno un condensatore elettrico evaporativo integrato. La compatibilità con tutte le tensioni di rete standard consente di utilizzarli ovunque nel mondo. Il display touchscreen garantisce che l'unità sia facile da utilizzare.
Progetto di modulo di climatizzazione per la porta dell'armadio
Rittal offre condizionatori termoelettrici per il raffreddamento e il riscaldamento di armadi operativi e piccoli armadi. Queste unità di climatizzazione sono basate sulla tecnologia Peltier, che contribuisce a garantire una soluzione di raffreddamento compatta. Ciò significa che potrai raffreddare il tuo armadio senza lo sforzo e la spesa aggiuntivi che solitamente comportano i lavori in spazi ristretti.
Condizionatori termoelettrici
Il modulo di climatizzazione per il raffreddamento può essere integrato nella porta dell'armadio di comando. Questa estremamente compatta soluzione di raffreddamento a porte si integra perfettamente nel tuo sistema di armadi. La sua caratteristica distintiva è che una porta dotata del modulo di climatizzazione può essere inserita o sostituita mentre l'impianto è in funzione.
Il sistema di raffreddamento per armadi Rittal
Rittal ha la giusta soluzione di climatizzazione per il tuo sistema di armadi. I nostri strumenti per determinare le tue esigenze in materia di climatizzazione ti dirà di quali unità di raffreddamento hai bisogno. Inoltre, siamo sempre a tua disposizione per offrirti consigli e assistenza quando si tratta di scegliere il giusto prodotto. Potete contare su di noi per qualsiasi cosa, da assemblaggio, installazione e messa in servizio fino alla manutenzione.
FAQ sulla climatizzazione degli armadi
Diversi metodi di raffreddamento sono disponibili per gli armadi. Se le condizioni lo permettono, un sistema di condizionamento che sfrutta l'aria ambiente può essere utilizzato per regolare la temperatura. Un'altra opzione è utilizzare unità di climatizzazione, che mantengono la temperatura dell'armadio a un livello costante. In caso di elevato carico di raffreddamento, il raffreddamento a liquido è la soluzione ideale
Per garantire il giusto equilibrio tra la durata dei componenti elettronici e la spesa per il sistema di climatizzazione, una temperatura di 35 °C è normalmente raccomandata.