- Codice prodotto:
- SK 3245080
- Descrizione prodotto
- Per ventilatori-filtro e filtri di uscita. Pulizia più facile ed efficace grazie alla guarnizione esterna, realizzata in silicone specifico per l'industria alimentare.
- Materiale
- Acciaio inox AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicone
- Adatto per nr. d'ord.
- 3245....
- Dimensioni
- Larghezza: 350 mm
Altezza: 480 mm
Profondità: 160 mm
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 56 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita con feltro a maglie fini
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,32 kg
- Peso lordo
- 5,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
-
SK Cuffia Protez Per 3245.Xxx In Ac Inox