- Codice prodotto:
- CS 9760342
- Materiale
- Contenitore: Alluminio AlMg3
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Connettore WAGO a 12 poli
- Potenza termica specifica
- 110 W/K
- Tensione nominale di esercizio
- 48 V (DC)
- Corrente nominale max.
- per ventilatore in CC: 1,8 A
- Connessione elettrica
- Connettore WAGO a 12 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 875 mm
Altezza: 125 mm
Profondità: 313 mm
- Nota
- Curva caratteristica e allarmi configurabili tramite il software per PC CS200. Il software è disponibile sul sito sito www.rittal.it nell'area download. Il cavo di collegamento deve essere fornito dal cliente.
- Numero ventilatori
- 1
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Regolazione della temperatura
- Microcontrollore con connettore USB
- Range temperatura di esercizio
- -33 °C...65 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- IP 55 (in combinazione con MFG)
- Adatto per nr. d'ord.
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Adatti per
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,124 kg
- Peso lordo
- 9,66 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Descrizione prodotto
-
CS Direct Air Cooling System (DAC), per MFG 8, 12, 18, 48 V DC, LAP: 875 x 125 x 313 mm