La versione ad alta efficienza energetica con tecnologia EC si distingue non solo per le sue esclusive funzioni tramite IoT. Il ventilatore-filtro Blue e+ offre innumerevoli altri vantaggi: dall'efficienza energetica, al monitoraggio e alla sostenibilità, fino ad una maggiore portata d'aria (175 - 1.160 m³/h).
- Codice prodotto:
- SK 3245900
- Esecuzione
- montaggio a parete
EC - Vantaggi
- Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
- La connessione IoT abilita funzioni esclusive come la pulizia automatica del filtro, l'indicatore di manutenzione del filtro, la funzione Raffreddamento di emergenza
- Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
- Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
- La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
- Ventilatore
- Diagonale, motore EC
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 1.161 m³/h
A 60 Hz: 1.161 m³/h - Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe
- A 50 Hz: 969 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 931 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC
- A 50 Hz: 728 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 173,5 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 1,38 A
- Dimensioni
- Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 161 mm - Profondità di installazione
- 141 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 51 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP52 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 1, 12 con filtro in poliuretano/filtro a pieghe
- Type 3, 3R con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfacce
- 0 - 10 V/ingresso controllo velocità modulazione ad impulsi PWM
- Velocità uscita
- contatto di segnalazione guasto a potenziale libero
- RS485 (ModBus)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,04 kg
- Peso lordo
- 4,241 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177997813
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Ventilatore-filtro Blue e+, tecnologia EC, 1161 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035