Filtro per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria/aria e chiller
Codice prodotto: SK 3253010
In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.
- Codice prodotto:
- SK 3253010
- Descrizione prodotto
- Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
- Vantaggi
- Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
- Materiale
- Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
- Dimensioni
- Larghezza: 205 mm
Altezza: 210 mm
Profondità: 10 mm - Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,039 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177459052
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certificazioni
- EAC