- Codice prodotto:
- SK 3285930
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- Dimensioni
- Larghezza: 295 mm
Altezza: 599 mm
Profondità: 15 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,99 kg
- Peso lordo
- 1,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 73144900
- EAN
- 4028177923133
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Filtro metallico per chiller SK 3320.200/3334.300, LAP: 295 x 599 x 15 mm