Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

Codice prodotto: SK 3285940

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Codice prodotto:
SK 3285940
Esecuzione
per chiller
Materiale
Poliestere
Nota
Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
3334.400
3334.450
Dimensioni
Larghezza: 131 mm
Altezza: 113 mm
Profondità: 13 mm
Classe di filtrazione
secondo DIN EN 779: G3
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,087 kg
Peso lordo
0,097 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Feltro a pieghe per chiller Blue e+ (contenitore inverter) 3320.200/3334.300/3334.400, LAP: 131x113x13 mm