Per ottenere il grado di protezione IP 55 (eccetto per 3245.xxx) in combinazione con il filtro a pieghe dei ventilatori-filtro Blue e+
- Codice prodotto:
- SK 3238035
- Esecuzione
- per filtro a pieghe
- Materiale
- Feltro assorbente: poliestere 100%
- Colore
- bianco
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimensioni filtro assorbente
- Larghezza: 120 mm
Altezza: 120 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 in combinazione con il feltro a pieghe
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,015 kg
- Peso lordo
- 0,019 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro assorbente IP55, per ventilatori-filtro 3238.7xx/3238.3xx, LxAxP: 120x120x2,9 mm