Con il canale di ventilazione è possibile far circolare l'aria fredda in modo mirato in tutte le sezioni dell'armadio. In questo modo si evita l'interferenza tra flussi d'aria generati da sistemi di ventilazione differenti. I canali piatti possono essere accorciati secondo le lunghezze desiderate.
- Codice prodotto:
- SK 3286850
- Descrizione prodotto
- Con il canale di ventilazione è possibile far circolare l'aria fredda in modo mirato in tutte le sezioni dell'armadio. In questo modo si evita l'interferenza tra flussi d'aria generati da sistemi di ventilazione differenti. Le dimensioni del canale piatto sono 229 x 1500 x 29 mm (LxAxP) – è possibile tagliare alla lunghezza desiderata.
- Applicazioni tipiche
- Adatto per armadi con larghezza min. 800 mm e profondità 600 mm
- Materiale
- Plastica resistente alla fiamma secondo DIN 4102/B1
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Canale piatto
Adattatore
Tubo di compensazione
Deviatore 90° - Indicazioni per il montaggio
- Per gli apparecchi 3359.XXX e 3382.XXX è richiesto anche l'adattatore per canale di ventilazione 3286.840.
- Nota
- Non indirizzare l'aria fredda direttamente sui componenti attivi.
- Con l'impiego del canale di ventilazione è possibile che la potenza frigorifera si riduca a seconda dell'applicazione.
- Non utilizzabile in combinazione con piastre di sostituzione rapida.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,3 kg
- Peso lordo
- 2,46 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrizione prodotto
- SK RTT Sistema Di Aerazione "Flat"
- Documentazione
- Info sheet