Conduzione mirata dell'aria fredda per evitare la formazione di sacche di calore. Particolarmente adatto in caso di elevata densità di componenti elettrici all'interno dell’armadio.
- Codice prodotto:
- SK 3213360
- Descrizione prodotto
- Destinato ai condizionatori da parete per deviare il flusso d'aria fredda verso il basso. Particolarmente adatto in caso di elevata concentrazione di componenti elettrici nella zona frontale all'area di uscita dell'aria fredda.
- Vantaggi
- Regolazione individuale della direzione dell'aria di mandata
- Facilità di montaggio senza l’ausilio di attrezzi
- Può essere installato rapidamente in un secondo momento (senza forature)
- Profondità di montaggio minima
- Materiale
- ABS
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Condizionatore da parete Blue e+
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Non adatto per condizionatore a parete Blue e+ Outdoor
- Adatto per nr. d'ord.
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- Dimensioni
- Larghezza: 330 mm
Altezza: 330 mm
Profondità: 30 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,64 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrizione prodotto
- SK Deviatore di flusso, per SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
- Documentazione
- Istruzioni