Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto: SK 3235600

Interruttore magnetotermico e interruttore automatico per la protezione della linea di connessione dei chiller e dei condizionatori della serie Blue e+. I condizionatori/chiller Blue e+ sono a sicurezza intrinseca e non richiedono ulteriori dispositivi esterni per un funzionamento sicuro.

Codice prodotto:
SK 3235600
Nota
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensioni
Larghezza: 90 mm
Altezza: 18 mm
Profondità: 76 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Range temperatura di esercizio
-40 °C...70 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...75 °C
Adatto per nr. d'ord.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Codice tariffa doganale
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Descrizione prodotto
Interruttore magnetotemico per condizionatore monofase Blue e+, 90 x 18 x 76 mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Data sheets