Trasformatore toroidale Alimentazione in ingresso 115 V/400 V

Codice prodotto: SK 3201960

Per alimentare scambiatori di calore aria/acqua, installati a parete in esecuzione a 230 V. Disponibile per alimentazione in ingresso a 115 V o 400 V.

Codice prodotto:
SK 3201960
Descrizione prodotto
Per alimentare scambiatori di calore aria/acqua, con installazione a parete, esecuzione a 230 V. Disponibile per alimentazione in ingresso di 115 V o 400 V.
Dati tecnici
Potenza 110 VA
Tolleranza tensione ± 10%
Cavo di allacciamento primario 3500 mm
Cavo di allacciamento secondario 1500 mm
Montaggio su guida di supporto da 35 mm EN 50 022
Parti incluse nella fornitura
Trasformatore toroidale
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Snap-mounting to support rails TS 35
Adatto per nr. d'ord.
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Dimensioni
Larghezza: 105 mm
Altezza: 123 mm
Profondità: 55 mm
Tensione nominale di esercizio
230 V (secondario), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (primario), 2~, 50 Hz/60 Hz
Peso netto
2,2 kg
Peso lordo
3,214 kg
Codice tariffa doganale
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
Trasformatore 400 V 50/60 Hz
Descrizioni
Dichiarazione di conformità