Lamiera del tetto TS

Codice prodotto: TS 8801340

Codice prodotto:
TS 8801340
Descrizione prodotto
Per il montaggio di condizionatori da tetto, scambiatori di calore aria/acqua da tetto. La posizione delle feritoie nella lamiera del tetto consente di installare i condizionatori da tetto al centro dell'armadio.
Vantaggi
Montaggio facile e veloce
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Feritoia di montaggio
Larghezza:692 mm
Profondità:392 mm
Distance cut-out to back
57,8 mm
Nota
Il montaggio dei condizionatori sulla lamiera del tetto 8801.310 comporta un contatto con i golfari di sollevamento dell'armadio, pertanto vengono fornite, insieme alle lamiere del tetto, le apposite viti di fissaggio.
Il fissaggio alla lamiera del tetto 8801.340 viene effettuato dall'interno tramite squadrette in lamiera e graffe di supporto.
Adatto per nr. d'ord.
3386....
3387....
Dimensioni
Larghezza: 767,5 mm
Altezza: 13 mm
Profondità: 567,5 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,3 kg
Peso lordo
4,5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177360631
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
TS Tetto, per LxP: 800 x 600 mm