Sensori del CMC III

Codice prodotto: DK 7320560

Per il monitoraggio dei vari parametri negli armadi e negli ambienti.

Codice prodotto:
DK 7320560
Esecuzione
Sensore antifumo
Descrizione prodotto
I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III
Il sensore CMC-TC è montato nella parte superiore dell'armadio
Il sensore monitora l'aria nell'armadio per rilevare eventuali particelle di fumo
Materiale
Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: bianco
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Cavo con connettore
Angolare di montaggio
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
Interfacce
RJ12
Numero di utenze PU compact (max.)
4
Numero di utenze PU (max.)
32
Nota
Il sensore è collegato al CMC III tramite un sensore CAN-Bus CMC III.
Metodo di misurazione
Fotodiodo PIN silicone/LED infrarosso GaAs
Dimensioni
Altezza: 50 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,575 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni