- Codice prodotto:
- DK 7320435
- Descrizione prodotto
- L'alimentatore è stato appositamente progettato per il CMC III e può essere posizionato in un telaio di montaggio. Oltre a un connettore speciale per la Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III, sono ulteriormente disponibili due morsetti come uscite 24 V.
- Corrente in uscita (max.)
- 1,3 A
- Suitable for CMC
- Unità di processo CMC III
- Unità di processo Compact del CMC III
- Dimensioni
- Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 144 mm
- Tensione in uscita
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,52 kg
- Peso lordo
- 0,605 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253