Compressore

Codice prodotto: SK 3396431

Codice prodotto:
SK 3396431
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio
380 V, 3~, 50 Hz
440 V, 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
18,62 kg
Peso lordo
19,6 kg
Codice tariffa doganale
84143020
EAN
4028177521339
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704