Compressore

Codice prodotto: SK 3398150

Codice prodotto:
SK 3398150
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
14,6 kg
Peso lordo
15 kg
Codice tariffa doganale
84143020
EAN
4028177695368
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269