Ventilatore assiale

Codice prodotto: SK 3396247

Codice prodotto:
SK 3396247
Diametro
315 mm
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,44 kg
Peso lordo
3,28 kg
Codice tariffa doganale
84145925
EAN
4028177402720
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704