Ventilatore assiale

Codice prodotto: SK 3396658

Codice prodotto:
SK 3396658
Diametro
250 mm
Tensione nominale di esercizio
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,068 kg
Peso lordo
1,468 kg
Codice tariffa doganale
84145925
EAN
4028177673342
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704