- Codice prodotto:
- SK 3396785
- Diametro
- 220 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 460 V, 60 Hz
- 400 V, 50 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,7 kg
- Peso lordo
- 2 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145935
- EAN
- 4028177960633
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000532
- ECLASS 8.0
- 29170101