Contenitore del filtro per ventilatori-filtro

Codice prodotto: SK 3399915

Unità completa con alloggiamento del filtro per un montaggio senza attrezzi sulle superfici.

Codice prodotto:
SK 3399915
Esecuzione
montaggio a parete
Vantaggi
Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione
Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,96 kg
Peso lordo
1,517 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716