Telaio di montaggio SK

Codice prodotto: SK 3396792

Codice prodotto:
SK 3396792
Parti incluse nella fornitura
RAL 7035
Feritoia di montaggio
Larghezza:417 cm
Altezza:992 cm
Dimensioni
Larghezza: 467 mm
Altezza: 1.042 mm
Profondità: 25 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5 kg
Peso lordo
6 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177964907