Ventilatori-filtro TopTherm EMC

Codice prodotto: SK 3238624

Unità completa di ventilazione con protezione EMC per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Codice prodotto:
SK 3238624
Esecuzione
montaggio a parete
EMC
Descrizione prodotto
I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Modifica del prodotto
La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
Ventilatore
Assiale, motore CC
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano) DC
52 m³/h
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Corrente nominale max.
in CC: 0,24 A
Potenza nominale assorbita Pel
in CC: 5,7 W
Dimensioni
Larghezza: 148,5 mm
Altezza: 148,5 mm
Dimensioni di montaggio
Profondità di montaggio: 16 mm
Profondità di installazione: 58,5 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 124 mm
Altezza foratura: 124 mm
Nota
Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano
IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Durata
95.500 h
Range temperatura di esercizio
-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
in CC: 46 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
0,92 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), LxAxP: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Shielding/attenuation diagram