- Codice prodotto:
- SK 3239624
- Esecuzione
- montaggio a parete
EMC
- Descrizione prodotto
- I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
- Modifica del prodotto
- La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Assiale, motore CC
- Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano) DC
- 100 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Corrente nominale max.
- in CC: 0,24 A
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 5,7 W
- Dimensioni
- Larghezza: 204 mm
Altezza: 204 mm
- Dimensioni di montaggio
- Profondità di montaggio: 24 mm
Profondità di installazione: 90 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 177 mm
Altezza foratura: 177 mm
- Nota
- Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano
- IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3R con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Type 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Durata
- 95.500 h
- Range temperatura di esercizio
- -15 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- in CC: 46 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,1 kg
- Peso lordo
- 1,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), LxAxP: 204 x 204 x 24 mm, EMC