Installazione su tutti i tetti con superfici sufficientemente ampie, portata d'aria 360 m3/h.
- Codice prodotto:
- SK 3149007
- Esecuzione
- Unità precablata con ventilatore radiale incorporato
- Modifica del prodotto
- Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.700.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di tenuta e fissaggio
Dima di foratura
Cavo di alimentazione (3 m) - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 42 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,2 A
- Dimensioni
- Larghezza: 420 mm
Altezza: 95 mm
Profondità: 340 mm - Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 345 mm
Profondità feritoia: 265 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 43
- Nota
- Con l'aggiunta del supporto dotato di filtro si ottiene, nell'aeratore da tetto 3148.007, il grado di protezione IP 44
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...60 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 53 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,824 kg
- Peso lordo
- 6,131 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Aerazione Tetto 230 V
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni