Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione

Codice prodotto: SK 3169007

Installazione su tutti i tetti con superfici sufficientemente ampie, portata d'aria 360 m3/h.

Codice prodotto:
SK 3169007
Esecuzione
Unità precablata con ventilatore radiale incorporato
Modifica del prodotto
Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.700.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di tenuta e fissaggio
Dima di foratura
Cavo di alimentazione (3 m)
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 65 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,55 A
Dimensioni
Larghezza: 420 mm
Altezza: 95 mm
Profondità: 340 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 345 mm
Profondità feritoia: 265 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 43
Nota
Con l'aggiunta del supporto dotato di filtro si ottiene, nell'aeratore da tetto 3148.007, il grado di protezione IP 44
Range temperatura di esercizio
-10 °C...60 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 53 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,828 kg
Peso lordo
6,135 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK -Imp.Ventilaz.Tetto 115/110
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi