- Codice prodotto:
- SK 3149410
- Descrizione prodotto
- I ventilatori da tetto hanno dime di montaggio identiche a quelle dei condizionatori da tetto TopTherm di potenza medio-piccola.
- Modifica del prodotto
- Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.701.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità precablata con ventilatore radiale incorporato
Materiale di tenuta e fissaggio
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 120 W
A 60 Hz: 170 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 1,1 A
A 60 Hz: 1,6 A
- Dimensioni
- Larghezza: 550 mm
Altezza: 125 mm
Profondità: 370 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 475 mm
Profondità feritoia: 260 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 43
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 68 dB(A)
A 60 Hz: 69 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,031 kg
- Peso lordo
- 9,506 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177387119
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore Da Tetto