ventilatori da tetto TopTherm per TS 8

Codice prodotto: SK 3149840

Ventilatori da tetto per TS, compatibili con le feritoie dei condizionatori da tetto TopTherm. Installazione possibile anche su tutte le superfici del tetto sufficientemente ampie. Nei modelli successivi alla serie VX IT, le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per il riutilizzo della lamiera del tetto superiore nel VX IT è necessario il telaio adattatore 5050.701.

Codice prodotto:
SK 3149840
Descrizione prodotto
I ventilatori da tetto hanno dime di montaggio identiche a quelle dei condizionatori da tetto TopTherm di potenza medio-piccola.
Modifica del prodotto
Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.701.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità precablata con ventilatore radiale incorporato
Materiale di tenuta e fissaggio
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 180 W
A 60 Hz: 310 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,35 A
A 60 Hz: 0,55 A
Dimensioni
Larghezza: 550 mm
Altezza: 125 mm
Profondità: 370 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 475 mm
Profondità feritoia: 260 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 43
Range temperatura di esercizio
-10 °C...55 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 69 dB(A)
A 60 Hz: 70 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,74 kg
Peso lordo
10,253 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177387164
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore Da Tetto
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni