- Codice prodotto:
- SK 3350115
- Descrizione prodotto
- Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
- Vantaggi
- Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità precablata pronta per l'allacciamento
Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 320 m³/h
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,46 A
A 60 Hz: 0,46 A
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 6 A
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 200 mm
- Interasse ventilatori
- 85 mm
- Numero ventilatori
- 2
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 52 dB(A)
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,04 kg
- Peso lordo
- 2,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177041561
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Cass.Vent.Vario 50/60Hz115V