Potenza frigorifera utile continua/potenza riscaldante 1400 W/400 W, regolazione della temperatura tramite controllo e-Comfort. Fissaggio al CS Toptec in tre posizioni: sporgente, semi-incassato e incassato.
- Codice prodotto:
- CS 9776550
- Descrizione prodotto
- Regolazione della temperatura tramite controllo e-Comfort. Il condizionatore può essere montato sull'armadio in tre posizioni (montaggio sporgente, semi-incassato e incassato).
- Vantaggi
- Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
- Materiale
- Alluminio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Telaio di montaggio con fissaggio universale ai contenitori outdoor per montaggio sporgente, semi-incassato e incassato - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 55
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 34 A
A 60 Hz: 32 A - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno 50 Hz: 1.000 m³/h
Circuito esterno 60 Hz: 1.090 m³/h
Circuito interno a 50 Hz: 880 m³/h
Circuito interno a 60 Hz: 950 m³/h - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 6 A
A 60 Hz: 6,8 A - Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -33 °C...55 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,3 t - Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 28 bar
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 274 mm - Dimensioni dell'apparecchio incl. cornice di tenuta e cuffia di copertura estetica
- Larghezza: 552 mm
Altezza: 1.052 mm
Profondità: 274 mm - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 10 A
- Adatti per
- Tipo di contenitore: CS Toptec
Larghezza: ≥ 800 mm
Altezza: ≥ 1.200 mm - Tipo di montaggio
- Montaggio universale (sporgente, semi-incassato e incassato)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 70 kg
- Peso lordo
- 73 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- Co Ndizionatore Per Toptec Cr
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni